SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno J250

Regulación electronica

Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración

Disyuntor de potencia

Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico

Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)

Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado

Batería cargada con electrolito

Motor de arranque y alternador de carga 12 V

Se suministra con aceite y liquido de refigeración -30°C

Manual de uso y de puesta en marcha

Caracteristicas generales

svg
Marca motorJOHN DEERE
Tipo motor6068HFS55-228
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM303

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg