
Grupo electrógeno K25U_380
Regulación mecánica
Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
Disyuntor de potencia
Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
Batería cargada con electrolito
Motor de arranque y alternador de carga 12 V
Se suministra con aceite y liquido de refigeración -30°C
Manual de uso y de puesta en marcha
Caracteristicas generales
Marca motorRehlko
Tipo motorKDI2504M
Clase de realizaciónesG1
Frecuencia (Hz)60 Hz
Tension (V)380/220
Cuandro de mandoAPM303
Cuadro de potencias
Documentos técnicos