Grupo electrógeno K60U

Regulación mecánica

Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración

Disyuntor de potencia

Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico

Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)

Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado

Batería cargada con electrolito

Motor de arranque y alternador de carga 12 V

Se suministra con aceite y liquido de refigeración -30°C

Manual de uso y de puesta en marcha

Caracteristicas generales

svg
Marca motorKDI
Tipo motorKDI3404TM
Clase de realizaciónesG2
Frecuencia (Hz)60 Hz
Tension (V)480/277
Cuandro de mandoAPM303

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg