SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno KD1350-UF_380

Ventajas y características

Calidad de primera de Rehlko

- Rehlko ofrece la responsabilidad de un solo suministrador del sistema generador y los accesorios

- El grupo electrógeno, sus componentes y una amplia gama de opciones están totalmente desarrollados, ensayados en fase de prototipo, fabricados y ensayados en producción
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
La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente
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
Tipo motorKD36V16-6BFS
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)60 Hz
Tension (V)380/220
Cuandro de mandoM80-D

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg