Ventajas y características
Calidad de primera de Rehlko
- Rehlko ofrece la responsabilidad de un solo suministrador del sistema generador y los accesorios
- El grupo electrógeno, sus componentes y una amplia gama de opciones están totalmente desarrollados, ensayados en fase de prototipo, fabricados y ensayados en producción
- Los grupos electrógenos se han diseñado conforme a las prestaciones de ISO8528-5 clase G3
- Funcionamiento suave gracias al diseño del motor y los soportes antivibratorios integrados entre los componentes y la plataforma
Prestaciones de primera de Rehlko
Motores
- Reducido consumo de combustible gracias a los motores de inyección de alimentación común tecnológicamente avanzados
- Menor espacio ocupado gracias a la elevada densidad de potencia
- Capacidad de arranque a baja temperatura
- Intervalo de mantenimiento largo
Alternador
- Proporciona la capacidad de arranque del motor líder del sector
- El sistema de excitación permite sobrecorrientes sostenidas superiores al 300 % de la intensidad nominal durante 10 segundos
- Realizado con aislamiento de clase H y protección IP23
Refrigeración
- Una solución compacta y completa con ventilador del radiador de accionamiento mecánico
- Capacidad de producción a elevadas temperaturas y altitudes funcionando sin reducción de la potencia
Panel de control
La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente
Asistencia en todo el mundo de Rehlko
- Garantía limitada estándar de tres años o 1000 horas para las aplicaciones de reserva
- Garantía limitada estándar de dos años o 8700 horas para las aplicaciones de energía primaria
- Asistencia de producto en todo el mundo
Caracteristicas generales
Cuadro de potencias
Documentos técnicos