SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno KD275

Rehlko garantizá sus grupos electrógenos y también sus accesorios

Después de la validación de un prototipo, el grupo electrógeno y sus componentes son construidos y testados en la fábrica

Una garantizá de un año cubre todos los sistemas y los componentes

Motor de arranque y alternador de carga 12 V

Alternador mono palier con clase de aislamiento H

Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico

Pernos anti-vibraciones

Filtro de aire de serie

Disyuntor principal

Controlador con microprocesador

Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado

Documentaciones de funcionamiento y de instalación

Caracteristicas generales

svg
Marca motorRehlko
Tipo motorKD89L06T-AA56
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM403

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg