Grupo electrógeno KD3250-UF_RADIA

Ventajas y características

Calidad de primera de Rehlko

- Rehlko ofrece la responsabilidad de un solo suministrador del sistema generador y los accesorios

- El grupo electrógeno, sus componentes y una amplia gama de opciones están totalmente desarrollados, ensayados en fase de prototipo, fabricados y ensayados en producción

- Los grupos electrógenos se han diseñado conforme a las prestaciones de ISO8528-5 clase G3

- Funcionamiento suave gracias al diseño del motor y los soportes antivibratorios integrados entre los componentes y la plataforma

Prestaciones de primera de Rehlko

Motores

- Reducido consumo de combustible gracias a los motores de inyección de alimentación común tecnológicamente avanzados

- Menor espacio ocupado gracias a la elevada densidad de potencia

- Capacidad de arranque a baja temperatura

- Intervalo de mantenimiento largo

Alternador

- Proporciona la capacidad de arranque del motor líder del sector

- El sistema de excitación permite sobrecorrientes sostenidas superiores al 300 % de la intensidad nominal durante 10 segundos

- Realizado con aislamiento de clase H y protección IP23

Refrigeración

- Una solución flexible con ventilador del radiador de accionamiento eléctrico

- Capacidad de producción a elevadas temperaturas y altitudes funcionando sin reducción de la potencia

Panel de control

La amplia gama de controladores Rehlko ofrece la fiabilidad y prestaciones que espera de su equipo. Puede programarlo, gestionarlo y diagnosticarlo con facilidad y de forma eficiente

Asistencia en todo el mundo de Rehlko

- Garantía limitada estándar de tres años o 1000 horas para las aplicaciones de reserva

- Garantía limitada estándar de dos años o 8700 horas para las aplicaciones de energía primaria

- Asistencia de producto en todo el mundo

Caracteristicas generales

svg
Marca motorKD Series
Tipo motorKD83V16A-6CFS
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)60 Hz
Tension (V)13800V - 60Hz
Cuandro de mandoM80-D

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg