
Grupo electrógeno KD500
Rehlko garantizá sus grupos electrógenos y también sus accesorios
Después de la validación de un prototipo, el grupo electrógeno y sus componentes son construidos y testados en la fábrica
Una garantizá de un año cubre todos los sistemas y los componentes
Motor de arranque y alternador de carga 12 V
Alternador mono palier con clase de aislamiento H
Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
Pernos anti-vibraciones
Filtro de aire de serie
Disyuntor principal
Controlador con microprocesador
Silenciador de 9 dB(A) que se facilita por separado
Documentaciones de funcionamiento y de instalación
Caracteristicas generales
Marca motorRehlko
Tipo motorKD15L06T-AA56A
Clase de realizaciónesG2
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM403
Cuadro de potencias
Documentos técnicos