SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno R165C5

Motor Stage V

Protección diferencial ajustable y piquete de tierra

Disyuntor tetrapolo

Bornejo de conexión tipo alquiler

Chasis de doble pared y gran autonomía

Pasaje de horquillas y elementos de protección

Puerta de acceso al radiador

Precalentamiento del aire de admisión

Cortabatería

Bomba de vaciado de aceite

Filtro de aire heavy duty con cartucho intercambiable

Filtro decantador

Rejilla de protección de las partes calientes (Directivas Ce)

Regulación electrónica con ajuste velocidad

Caracteristicas generales

svg
Marca motorJohn Deere
Tipo motor6068HP550
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM403
Ref. Motor6068HP550
Frecuencia (Hz)50

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg