SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno R220RC

Motor Stage 3A

Disyuntor tetrapolo

Bornejo de conexión tipo alquiler

Chasis de doble pared y gran autonomía

Pasaje de horquillas y elementos de protección

Protección diferencial ajustable y piquete de tierra

Precalentamiento del aire de admisión

Cortabatería

Bomba de vaciado de aceite

Filtro de aire heavy duty con cartucho intercambiable

Filtro decantador

Rejilla de protección de las partes calientes (Directivas Ce)

Puerta de acceso al radiador

Regulación electrónica con ajuste velocidad

Caracteristicas generales

svg
Marca motorJohn Deere
Tipo motor6068HFG82
Clase de realizaciónesG2
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM303
Ref. Motor6068HFG82
Frecuencia (Hz)50

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg