Grupo electrógeno R330C5
Motor Stage V
Disyuntor tetrapolo
Bornejo de conexión tipo alquiler
Chasis de doble pared y gran autonomía
Pasaje de horquillas y elementos de protección
Protección diferencial ajustable y piquete de tierra
Precalentamiento del aire de admisión
Cortabatería
Bomba de vaciado de aceite
Filtro de aire heavy duty con cartucho intercambiable
Filtro decantador
Rejilla de protección de las partes calientes (Directivas Ce)
Puerta de acceso al radiador
Regulación electrónica con ajuste velocidad
Caracteristicas generales
Marca motorJohn Deere
Tipo motor6090CP550
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM403
Ref. Motor6090CP550
Frecuencia (Hz)50
Cuadro de potencias
Documentos técnicos