SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno R550C5

Motor Stage V

Disyuntor tetrapolo

Bornejo de conexión tipo alquiler

Chasis de doble pared y gran autonomía

Pasaje de horquillas y elementos de protección

Protección diferencial ajustable y piquete de tierra

Precalentamiento del aire de admisión

Cortabatería

Bomba de vaciado de aceite

Filtro de aire heavy duty con cartucho intercambiable

Filtro decantador

Rejilla de protección de las partes calientes (Directivas Ce)

Pack enchufes 1x32A 400V - 1x16A MONO indus - 1xMONO SCHUCCO

Regulación electrónica con ajuste velocidad

Caracteristicas generales

svg
Marca motorJohn Deere
Tipo motor6136CG550
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoAPM403
Ref. Motor6136CG550
Frecuencia (Hz)50

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg