SKIP TO MAIN CONTENT
Grupo electrógeno T1200U_380

Regulación electronica

Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración

Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico

Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)

Compensadores de escape con bridas

Motor de arranque y alternador de carga 24 V

Se suministra con aceite y liquido de refigeración -30°C

Manual de uso y de puesta en marcha

Caracteristicas generales

svg
Marca motorMitsubishi
Tipo motorS12R-PTA
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)60 Hz
Tension (V)380/220
Cuandro de mandoRegleta de bornes

Cuadro de potencias

svg

Documentos técnicos

svg