Grupo electrógeno T1400J
Regulación electronica
Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
Radiador para una temperatura del cableado de 48/50 °C máx. con ventilador mecánico
Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
Compensadores de escape con bridas
Motor de arranque y alternador de carga 24 V
Se suministra con aceite y liquido de refigeración -30°C
Manual de uso y de puesta en marcha
Caracteristicas generales
Marca motorMitsubishi
Tipo motorS12R-PTA-3
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoRegleta de bornes
Cuadro de potencias
Documentos técnicos