Grupo electrógeno T2500
Regulación electronica
Chasis mecanosoldado con suspensiones antivibración
Radiador para una temperatura del cableado de 38 °C máx. Con ventilador mecánico
Rejilla de protección del ventilador y de las piezas giratorias (CE opción)
Compensadores de escape con bridas
Motor de arranque y alternador de carga 24 V
Se suministra con aceite y liquido de refigeración -30°C
Manual de uso y de puesta en marcha
Caracteristicas generales
Marca motorMitsubishi
Tipo motorS16R2-PTAW
Clase de realizaciónesG3
Frecuencia (Hz)50 Hz
Tension (V)400/230
Cuandro de mandoRegleta de bornes
Cuadro de potencias
Documentos técnicos