SKIP TO MAIN CONTENT

Soluciones integrales para IA y centros de datos

Descubra las soluciones integradas de energía de respaldo de Rehlko, sus características y principales ventajas.

¿Qué son las soluciones energéticas integrales?

Las soluciones energéticas integrales son sistemas totalmente integrados que suministran energía eléctrica fiable cuando la red no está disponible. Rehlko diseña, fabrica, prueba, pone en marcha y presta asistencia para sistemas energéticos completos mediante un modelo de proveedor único.

Estas soluciones ayudan a los operadores de centros de datos, proveedores de servicios a hiperescala, proveedores de colocation y organizaciones de infraestructuras críticas a reducir la complejidad de los proyectos, mejorar la previsibilidad de la implantación y mantener la fiabilidad energética a largo plazo.

CONCLUSIONES CLAVE

Resumen de las soluciones integrales

Desde la planificación y la ingeniería hasta la integración en fábrica, las pruebas, la implantación y el soporte durante todo el ciclo de vida, Rehlko ofrece soluciones de energía crítica con un único responsable.

- Rehlko ofrece soluciones de energía de respaldo con un único responsable, desde el diseño hasta el soporte durante todo el ciclo de vida.

- Los e-POD montados en fábrica reducen la complejidad de la instalación in situ y agilizan los plazos de implantación.

- Los sistemas energéticos preparados para la IA están diseñados para cargas de trabajo de alta densidad y rápida evolución.

- Las exhaustivas pruebas internas validan el rendimiento antes de que los sistemas lleguen a las instalaciones.

- El servicio y mantenimiento globales ayudan a maximizar la disponibilidad y la fiabilidad a largo plazo.

Soluciones completas de energía de respaldo

Integradas, probadas y respaldadas por los expertos de Rehlko para ofrecer un rendimiento fiable desde la concepción hasta la puesta en marcha y durante toda su vida útil.

Power Systems - Data Centers E2E - Card 1 - Image asset

Un único socio, desde el diseño hasta la implantación

Rehlko agiliza los proyectos de infraestructura al integrar ingeniería, equipos, puesta en marcha y soporte con un único socio, lo que mejora la coordinación y permite una implantación más predecible.

Power Systems - Open enclosure with generator inside; light over; dark room; Data Centers E2E - 1 x 1

Soluciones integradas de energía de respaldo

Rehlko ofrece sistemas de energía de respaldo totalmente integrados, diseñados, probados y respaldados por expertos para garantizar un rendimiento fiable durante todo el ciclo de vida del sistema.

Power Systems - Modular data center backup power system - Data Centers E2E - 1 x 1

¿Qué es un e-POD?

Los e-POD de Rehlko son soluciones de energía de respaldo premontadas e integradas en fábrica que se entregan probadas y listas para su instalación. Su arquitectura abierta simplifica la instalación, reduce los riesgos durante la puesta en marcha y facilita la ampliación de los proyectos de infraestructura.

Datagraphic Dark 003

Energía de respaldo preparada para la IA

Rehlko ofrece soluciones de energía de respaldo preparadas para la IA, diseñadas para cargas de trabajo de alta densidad, cambios rápidos de carga, un funcionamiento eficiente y un crecimiento escalable.

Industrial generator being crane-lifted during factory testing - Data Centers E2E - Card

Pruebas internas exhaustivas

Rehlko realiza exhaustivas pruebas internas para validar el rendimiento de los sistemas de energía de respaldo en condiciones reales, lo que reduce los riesgos de implantación y garantiza un funcionamiento fiable.

Power Systems - Man inspecting a generator inside a building - Data Centers E2E - 1 x 1

Servicio y mantenimiento

La red de servicio global de Rehlko cuenta con más de 220 distribuidores colaboradores, técnicos formados en fábrica, recambios originales y herramientas de diagnóstico avanzadas para garantizar el rendimiento y el mantenimiento de los sistemas de energía de respaldo durante todo su ciclo de vida.

Energía fiable. Combustible renovable.

Los centros de datos no pueden permitirse interrupciones. Descubra cómo las instalaciones PAR8 de Digital Realty utilizan generadores de respaldo Rehlko alimentados con combustible HVO renovable para garantizar una redundancia energética fiable y contribuir al avance de sus objetivos de sostenibilidad.

Confianza en la ingeniería antes de la construcción

Las decisiones más importantes sobre infraestructuras suelen tomarse antes de iniciar la construcción. Rehlko colabora con sus clientes durante la fase de planificación para identificar las limitaciones específicas del emplazamiento, adaptar los diseños a los requisitos operativos y reducir los riesgos de ingeniería antes de la implantación.

El soporte de ingeniería en las fases iniciales incluye:

- Planificación del emplazamiento

- Consideraciones medioambientales

- Integración de los sistemas de control

- Coordinación de los equipos de conmutación

- Diseño del sistema de combustible

- Planificación del crecimiento por fases

Power Systems - AI Readiness Call Out - 5050 - Media - 1 x 1

¿Está su centro de datos preparado para la IA?

Descubra cómo Rehlko ayuda a los centros de datos a prepararse para las cargas de trabajo de IA con una infraestructura energética fiable y escalable.

FAQs

¿Qué es una solución energética integral?

Una solución energética integral incluye el diseño, los equipos, las pruebas, la puesta en marcha, el servicio y el mantenimiento necesarios para garantizar un suministro eléctrico fiable a través de un único proveedor.

¿Por qué es importante la energía de respaldo para los centros de datos de IA?

Las cargas de trabajo de IA requieren grandes cantidades de energía fiable y pueden provocar rápidas fluctuaciones de carga. Los sistemas de energía de respaldo ayudan a mantener la continuidad operativa durante los cortes de la red eléctrica.

¿Qué es un e-POD de Rehlko?

Un e-POD de Rehlko es un sistema de energía de respaldo totalmente integrado y construido en fábrica que se entrega premontado y probado para simplificar la instalación y agilizar la implantación.

¿Cómo reduce Rehlko los riesgos de los proyectos?

Rehlko reduce los riesgos mediante la ejecución integral de los proyectos, exhaustivas pruebas internas, la integración de los sistemas en fábrica y el soporte durante todo el ciclo de vida a través de un único socio.

¿Quién se beneficia de las soluciones de energía de respaldo de Rehlko?

Los centros de datos a hiperescala, los proveedores de colocation, las instalaciones empresariales, los operadores de telecomunicaciones, los centros sanitarios, las plantas de fabricación y otras organizaciones de infraestructuras críticas se benefician de sistemas de energía de respaldo fiables.

¿Por qué se utilizan los generadores Rehlko en los centros de datos?

Los generadores Rehlko están diseñados para aplicaciones de energía de misión crítica y cuentan con el respaldo de servicios integrados de ingeniería, pruebas, puesta en marcha y soporte durante todo el ciclo de vida.

¿Qué diferencia a Rehlko de los proveedores que solo suministran generadores?

Rehlko ofrece soluciones completas de energía de respaldo, en lugar de componentes individuales, y proporciona un único socio para la ingeniería, los equipos, las pruebas, la implantación y el soporte continuo.

¿Son adecuados los generadores Rehlko para los centros de datos de IA?

Sí. Las soluciones de energía de respaldo de Rehlko están diseñadas para responder a los requisitos de alta densidad y carga dinámica habituales en los centros de datos preparados para la IA.

rehlko employee2

¿Listo para comenzar?

Cuéntenos sobre su proyecto y nuestros expertos en soluciones energéticas le ayudarán a definir el siguiente paso.