
M136 New Enclosure
Designed with customers in mind
Rehlko a lancé son nouveau capot M136 pour groupes électrogènes destiné aux applications d’alimentation de secours/continue et conclut ainsi le redesign de sa gamme de capots industriels.

Qualité et fiabilité à un prix compétitif
Ce capot compact et durable offre des performances et une fiabilité de pointe pour les puissances de 12 à 27 kVA, complétant ainsi la gamme pour les petites puissances de moins de 830 kVA.
Disponible en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, le capot M136 est fabriqué dans un acier de la plus haute qualité et proposé à un prix particulièrement compétitif.
Avec nos groupes électrogènes performants et le capot M136, Rehlko vous apporte la résilience énergétique nécessaire pour assurer la continuité de vos opérations.

Avantages du capot
Ergonomie : il intègre deux grandes portes pour accéder au panneau de commande et au système de filtration de l'huile, ainsi qu'un grand panneau amovible qui facilite l'accès au moteur, au radiateur et à l'alternateur pour les opérations de maintenance.
Dérivation de l'eau : les rainures présentes sur le toit détournent l'eau des prises d'air, évitant ainsi les infiltrations d'eau et la corrosion.
Fonctionnement sûr : il est conçu pour offrir des niveaux de sécurité élevés aux opérateurs chargés de l'entretien, avec une protection au niveau des pièces rotatives et chaudes du groupe électrogène.
Réduction du bruit : l'insonorisation permet d’atteindre de faibles niveaux de bruit et fait du capot M136 la solution idéale pour une utilisation dans des environnements où le niveau sonore est un point sensible.
Intégration du moteur : le capot M136 peut accueillir les moteurs robustes et fiables de Mitsubishi pour les puissances de 12 et 16 kVA et les modèles de Kohler pour les puissances de 20, 22 et 27 kVA.
Prêt à l'emploi : raccordement rapide et simple, qui facilite l'installation des groupes électrogènes.
Compatibilité avec les carburants HVO : compatible avec les carburants alternatifs tels que l'huile végétale hydrotraitée (HVO) pour un fonctionnement plus durable.

Avantages de notre nouvelle gamme (6 - 830 kVA) pour l'utilisateur
Tous les capots Rehlko ont été repensés pour répondre aux besoins des clients.
Rentabilité : excellent rapport qualité/prix, ce qui en fait un choix économique sans avoir à faire le moindre compromis sur les performances.
Facilité de transport : leur conception compacte facilite le stockage et le transport, ce qui permet aux groupes électrogènes de s'intégrer facilement dans des zones où l'espace libre est restreint.
Polyvalence : ils garantissent une alimentation fiable sur une gamme de puissances allant de 12 à 830 kVA.
Performances sur le long terme : fabriqués en acier européen de qualité premium et testés pour leur résistance à la corrosion avec au moins 1 500 heures de protection assurée en cas d'exposition au brouillard salin.
Production locale : fabriqués en Bretagne, ils bénéficient du savoir-faire local de Rehlko et de contrôles qualité rigoureux.
Livraison rapide : disponibles en stock chez nos distributeurs pour une livraison rapide, sans oublier le support après-vente complet.

Découvrez notre offre offre industrielle
Les groupes électrogènes industriels Rehlko sont la solution idéale pour tous les besoins en alimentation principale et de secours des professionnels

Literature/White Papers
See how Rehlko is powering the world's as a single-source provider.