Groupe électrogène K20U_380
Regulation mecanique
Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles
Disjoncteur de puissance
Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)
Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte
Démarreur et alternateur de charge 12V
Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C
Manuel d'utilisation et de mise en service
Caractéristiques générales
Marque moteurRehlko
Type moteurKDI1903M
Classe de performanceG2
Fréquence (Hz)60 Hz
Tension de Référence (V)380/220
Coffret StandardAPM303
Tableau de puissances
Les documents techniques