SKIP TO MAIN CONTENT
Groupe électrogène KD2000-UF_400_RAD50

Avantages et fonctionnalités

La qualité supérieure de Rehlko

- Rehlko assure l'origine unique du système de production d'énergie et des accessoires

- Le groupe électrogène, ses composants et un large éventail d'options ont été entièrement développés, prototypés, fabriqués en usine et testés en production
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
La gamme étendue des contrôleurs Rehlko vous assure la fiabilité et les performances que vous êtes en droit d'attendre de la part de votre équipement. Vous pouvez ainsi programmer, gérer et diagnostiquer ce dernier de façon simple et efficace
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
Type moteurKD62V12A-6AFS
Classe de performanceG3
Fréquence (Hz)60 Hz
Tension de Référence (V)400/230
Coffret StandardM80-D

Tableau de puissances

svg

Les documents techniques

svg