SKIP TO MAIN CONTENT
Groupe électrogène KD2250-UE_380

Avantages et fonctionnalités

La qualité supérieure de Rehlko

- Rehlko assure l'origine unique du système de production d'énergie et des accessoires

- Le groupe électrogène, ses composants et un large éventail d'options ont été entièrement développés, prototypés, fabriqués en usine et testés en production

- Les groupes électrogènes sont conçus selon la classe G3 de performance de la norme ISO 8528-5

- Fonctionnement en douceur grâce à la conception du moteur et aux supports antivibratoires intégrés entre les composants et le patin

Les performances supérieures de Rehlko

Moteurs

- Faible consommation de carburant grâce à la technologie de pointe du moteur à injection à rampe commune

- Encombrement réduit grâce à une puissance volumique élevée

- Capacité de démarrage à basse température

- Intervalle d'entretien long

Alternateur

- Offre la meilleure capacité de démarrage des moteurs sur le marché

- Système d'excitation permettant une surintensité continue > 300% en entrée pendant 10 secondes

- Fabrication avec isolation de classe H et IP23

Refroidissement

- Solution flexible utilisant un ventilateur de radiateur à commande électrique

- Capacité de production à haute température et en altitude, fonctionnement sans déclassement de puissance

Panneau de commande

La gamme étendue des contrôleurs Rehlko vous assure la fiabilité et les performances que vous êtes en droit d'attendre de la part de votre équipement. Vous pouvez ainsi programmer, gérer et diagnostiquer ce dernier de façon simple et efficace

L'assistance mondiale de Rehlko

- Garantie limitée standard de trois ans ou 1000 heures pour les applications de secours

- Garantie limitée de deux ans ou 8700 heures pour les applications de base

- Une assistance technique mondiale

Caractéristiques générales

svg
Marque moteurRehlko
Type moteurKD62V12A-6BES
Classe de performanceG3
Fréquence (Hz)60 Hz
Tension de Référence (V)380/220
Coffret StandardM80-D

Tableau de puissances

svg

Les documents techniques

svg