SKIP TO MAIN CONTENT
Groupe électrogène KD275

Rehlko garantit à la fois ses groupes électrogènes et leurs accessoires

Après validation d'un prototype, le groupe électrogène et ses composants sont construits et testés à l'usine

Une garantie d'un an couvre tous les systèmes et les composants

Démarreur et alternateur de charge 12V

Alternateur mono palier avec classe d'isolation H

Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique

Plots anti-vibrations

Filtre à air standard

Disjoncteur principal

Contoleur avec microprocesseur

Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé

Documentations de fonctionnement et d'installation

Caractéristiques générales

svg
Marque moteurRehlko
Type moteurKD89L06T-AA56
Classe de performanceG3
Fréquence (Hz)50 Hz
Tension de Référence (V)400/230
Coffret StandardAPM403

Tableau de puissances

svg

Les documents techniques

svg