Groupe électrogène KD500
Rehlko garantit à la fois ses groupes électrogènes et leurs accessoires
Après validation d'un prototype, le groupe électrogène et ses composants sont construits et testés à l'usine
Une garantie d'un an couvre tous les systèmes et les composants
Démarreur et alternateur de charge 12V
Alternateur mono palier avec classe d'isolation H
Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique
Plots anti-vibrations
Filtre à air standard
Disjoncteur principal
Contoleur avec microprocesseur
Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé
Documentations de fonctionnement et d'installation
Caractéristiques générales
Marque moteurRehlko
Type moteurKD15L06T-AA56A
Classe de performanceG2
Fréquence (Hz)50 Hz
Tension de Référence (V)400/230
Coffret StandardAPM403
Tableau de puissances
Les documents techniques