SKIP TO MAIN CONTENT
Groupe électrogène T16U_208

Regulation mecanique

Châssis mecanosoudé avec suspensions anti-vibratiles

Disjoncteur de puissance

Radiateur pour température faisceau 48/50°C maxi avec ventilateur mécanique

Grille de protection ventilateur et parties tournantes (Option CE)

Silencieux atténuation 9dB(A) livré séparé

Batterie(s) chargée(s) avec électrolyte

Démarreur et alternateur de charge 12V

Livré avec huile et liquide de refroidissement -30°C

Manuel d'utilisation et de mise en service

Caractéristiques générales

svg
Marque moteurMitsubishi
Type moteurS4L2-SD
Classe de performanceG2
Fréquence (Hz)60 Hz
Tension de Référence (V)208/120
Coffret StandardAPM303

Tableau de puissances

svg

Les documents techniques

svg