Huiles d’origine Rehlko : conçues pour offrir une protection et des performances optimales
Ne restez jamais à l’arrêt avec les huiles haute technologie pour groupes électrogènes diesel et gaz de Rehlko, spécialement développées pour offrir une fiabilité, une efficacité et des économies inégalées à vos systèmes d’alimentation.
Stay moving with Rehlko’s highly engineered diesel and gaseous generator oils—built to deliver unmatched reliability, efficiency, and cost savings for your power systems.
Pourquoi choisir les huiles Rehlko ?
Lorsque la disponibilité est un impératif, chaque composant a son importance, y compris l’huile qui permet à vos groupes électrogènes de rester opérationnels. Les huiles Rehlko ont été développées pour offrir des performances critiques, protéger votre investissement et réduire vos coûts de possession. Que vous ayez besoin d’une formulation synthétique avancée ou d’une huile traditionnelle éprouvée, les produits Rehlko sont gages d’une protection et d’une efficacité supérieures dans toutes les conditions.

Ne restez jamais à l’arrêt avec les huiles pour moteur diesel Rehlko
Notre huile pour moteur diesel XTREME Conditions 10W-40 a été développée pour les environnements extrêmes. Elle offre une protection supérieure contre l'usure, des intervalles de vidange prolongés et une efficacité optimisée pour que vos groupes électrogènes fonctionnent plus longtemps et plus efficacement.
Avantages de l’huile pour moteur diesel Rehlko
Protection de service renforcée
Résistance accrue à l’usure et à la corrosion sous fortes charges, prolongeant la durée de vie du moteur et réduisant les risques de panne.
Optimisée pour toutes les conditions
Huile entièrement synthétique adaptée aux applications critiques, offrant des performances fiables même sous températures extrêmes.
Conçue pour durer
La formulation à faible teneur en SAPS protège les systèmes d’après traitement modernes, limitant les risques de non conformité et l’impact environnemental.
Efficacité accrue et coûts réduits
Formulée pour prolonger les intervalles de vidange, améliorant le rendement énergétique et réduisant les coûts d’exploitation.
Comment l’huile Rehlko protège votre moteur sur la durée
Les points à prendre en compte pour la sélection sont les suivants :
Influence des conditions climatiques sur la lubrification
Par temps très froid, les huiles synthétiques conservent leur fluidité, facilitent le démarrage et améliorent la circulation, contrairement aux huiles traditionnelles moins efficaces dans les températures extrêmes.
Choix de l’huile selon l’historique moteur
Utiliser une huile synthétique pour les moteurs neufs et conserver une huile minérale/traditionnelle pour les moteurs anciens dont l’entretien a toujours été réalisé avec ce type de lubrifiant.
Impact des coûts de panne sur le choix de l’huile
Plus les conséquences financières ou opérationnelles d’une panne sont élevées, plus l’usage d’une huile synthétique haute performance devient pertinent pour réduire les risques liés aux défaillances.
Accessibilité du site et performance en conditions prolongées
Si le site est difficile d’accès ou long à atteindre, une huile synthétique offre une meilleure tenue en fonctionnement prolongé grâce à une moindre consommation, une viscosité stable et une sécurité opérationnelle accrue.

Une fiabilité étendue, un support où que vous soyez.
Trouvez la meilleure huile pour votre application de groupe électrogène auprès de votre distributeur agréé Rehlko le plus proche.
Il saura prendre en compte l’ensemble de vos besoins d’entretien et de maintenance, et pourra vous aider à sélectionner le meilleur plan d’entretien Performance Care 360 pour protéger votre investissement.