Innovation in ganz Deutschland vorantreiben
Rehlko Germany bietet maßgeschneiderte Lösungen, die globale Expertise mit fundiertem lokalem Know-how verbinden – und Unternehmen dabei unterstützen, zu wachsen, sich anzupassen und in einem dynamischen Markt erfolgreich zu sein.
Rehlko ist ein globaler Anbieter von Energielösungen und liefert in Deutschland zuverlässige Stromversorgungssysteme mit lokalem Support. Das Portfolio umfasst Notstrom- und Dauerstromlösungen für industrielle und gewerbliche Anwendungen und unterstützt Unternehmen dabei, resiliente und effiziente Betriebsabläufe sicherzustellen.

Rehlko ist direkt in Deutschland vertreten
Rehlko ist seit über 15 Jahren direkt in Deutschland vertreten – mit einem Montagewerk und einem Vertriebsbüro am Standort Zweibrücken. Diese Niederlassung blickt auf eine lange Geschichte zurück: Gegründet unter dem Namen SDMO, einer eigenständigen Marke mit jahrzehntelanger Expertise im Bereich Stromerzeuger, wurde das Unternehmen anschließend Teil von Kohler Energy, bevor es 2024 als Rehlko neu ausgerichtet wurde – ein Unternehmen, das sich vollständig der Energieresilienz widmet.
Unser Standort in Zweibrücken verfügt über ein Gelände von 5.000 m² und erlaubt es uns, spezifische Produkte für den deutschen Markt bereitzustellen und unsere Kunden direkt vor Ort zu betreuen. Unser Team von über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht Ihnen jederzeit für Ihre Anfragen zur Verfügung.
- Montagewerk und Vertriebsbüro seit über 15 Jahren in Deutschland
- Gelände von 5.000 m² in Zweibrücken
- Über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort
- Spezialisiert auf Stromerzeuger für Industrie, Bau und kritische Infrastruktur
Weitere Informationen zur Entwicklung von SDMO über Kohler zu Rehlko finden Sie hier.
Kontaktieren Sie uns: Rehlko Power Systems Deutschland
Vertrieb:
Telefonnummer: +49 6 332 97 15 0
E-Mail: Sales-DE@rehlko.com
Service:
Telefonnummer: +49 6 332 97 15 0
E-Mail: Service-DE@rehlko.com
Ersatzteile:
Telefonnummer: +49 6 332 97 15 0
E-Mail: Ersatzteile@rehlko.com

Kohler Energy ist jetzt Rehlko
Seit über 100 Jahren als Kohler Energy haben unsere Teams hervorragende Arbeit geleistet und zuverlässig den heutigen Energiebedarf gedeckt, während wir gleichzeitig die Anforderungen von morgen im Blick behalten.
Mit einem neuen Namen und einem klaren Fokus geben wir unseren Kunden jetzt noch mehr Kontrolle darüber, woher Energie kommt und wohin sie fließt – von industriellen Anwendungen bis hin zu Privathaushalten.

Rehlko – der europäische Marktführer bei Stromaggregaten
1966 als SDMO Industries gegründet, ist Rehlko heute ein Schlüsselakteur innerhalb des Konzerns und einer der führenden Hersteller auf dem globalen Aggregatemarkt.
Rehlko mit Hauptsitz in Guipavas bei Brest ist in Europa, dem Nahen Osten und Afrika tätig.
Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Installation zuverlässiger und innovativer Aggregate für ein breites Spektrum kritischer Anwendungen – darunter Industrie, Gesundheitswesen, Bauwesen und das stark wachsende Rechenzentrumsumfeld.

Hochleistungsanlagen und effiziente Prozesse
Das EMEA-Geschäft von Rehlko, das Stromerzeuger von 2 bis 4.500 kVA für industrielle, gewerbliche und private Anwendungen entwickelt, herstellt und installiert, wird von Brest aus gesteuert.
- Unsere Anlagen umfassen 42.800 m², einschließlich Produktionsflächen, Lagerhallen und dem Hauptsitz.
- Unser Werk verfügt über hochwertige Montagelinien, Prüfstände, eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, ein nach ISO17025 akkreditiertes Labor und ein Schulungszentrum.
- Jedes Jahr verlassen 35.000 Industrie- und Tragbargeneratoren die Rehlko-Fabrik.

Internationale Präsenz
In Europa, dem Nahen Osten und Afrika können Sie jederzeit auf Rehlko Power Systems zählen:
- 1 Hauptsitz
- 2 Produktionsstandorte
- 3 Tochtergesellschaften: Deutschland, Spanien und Großbritannien
- 6 Repräsentanzbüros (Schoten, Johannesburg, Algier, Dubai, Kairo, Lomé)
- 4 Lagerzentren (Miami, Le Havre, Lomé, Dubai)
- In Frankreich: 15 Verkaufsniederlassungen in Kundennähe
- Mehr als 50 Händler in der EMEA-Region
- Ein Vertriebsnetz in über 150 Ländern
Diese Nähe, verbunden mit einem ausgeprägten Servicegedanken, gewährleistet eine schnellere Reaktionsfähigkeit in der gesamten Region.

Unser Direktservice in Deutschland, Frankreich und Spanien
Unsere Rehlko-Serviceagenturen in Deutschland, Frankreich und Spanien bieten unseren Kunden rund um die Uhr Unterstützung, um die Zuverlässigkeit Ihrer Installationen zu gewährleisten – egal, wo Sie sich befinden.
- 110 spezialisierte Techniker
- 15 Servicezentren in Frankreich
- 1 Niederlassung in Zweibrücken, Deutschland
- 2 Niederlassungen in Spanien (Barcelona, Madrid)
- Mehrmarkenspezialist für Wartung und Instandhaltung
Rehlko Service bietet Leistungen für jeden Bedarf: Beratung, Wartung, Reparaturen und Renovierung.

Tochtergesellschaften von Rehlko Power Systems
Ob Energielösungen für Wohn-, Industrie- oder Mietprojekte – die Tochtergesellschaften von Rehlko stehen Ihnen so nah wie möglich an Ihrer Seite.
Vertrieb, Engineering, Produktion, Service… Unsere 3 Tochtergesellschaften in Deutschland, Spanien und Großbritannien sind für Sie da, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.
FAQs zu Rehlko Energiesystemen in Deutschland
1. Welche Generatoren und Energielösungen bietet Rehlko in Deutschland an?
Rehlko ist ein Anbieter von Resilienz- und Energielösungen und bietet ein umfassendes Portfolio an Notstromsystemen. Unser Angebot reicht von tragbaren Generatoren mit Leistungen von 1,8 kW bis 8,3 kW über Industrieaggregate von 6 kVA bis 4.500 kVA bis hin zu unternehmenskritischen Stromversorgungslösungen für Rechenzentren, Krankenhäuser, Telekommunikation und industrielle Anwendungen in ganz Deutschland.
2. Wo befindet sich Rehlko in Deutschland?
Rehlko hat seinen Standort in Zweibrücken. Dort verfügt das Unternehmen über eine Produktions- und Anpassungsstätte für Generatoren, die es ermöglicht, Notstromlösungen individuell an die Anforderungen der Kunden anzupassen und gleichzeitig lokale Kompetenz und Unterstützung bereitzustellen.
3. Bietet Rehlko Service und Support in ganz Deutschland an?
Ja. Rehlko verfügt über ein eigenes Service-Team, das von einem Netzwerk autorisierter Servicepartner in ganz Deutschland unterstützt wird. Gemeinsam bieten sie Wartung, Inbetriebnahme, technischen Support, Reparaturen und Notfalleinsätze, um die maximale Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgungssysteme sicherzustellen.
4. Welche Anpassungs- und Fertigungsmöglichkeiten bietet der Standort von Rehlko in Deutschland?
Der Standort von Rehlko in Deutschland bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung und Integration von Generatoranlagen. Das Leistungsspektrum reicht von einfachen Modifikationen wie der Installation von Steckdosenfeldern bis hin zu komplexen schlüsselfertigen Lösungen, einschließlich containerisierter Stromerzeugungssysteme und doppelt gestapelter Containerlösungen. Unsere Ingenieurteams passen die Produkte an deutsche Vorschriften, standortspezifische Anforderungen und Kundenwünsche an.