SKIP TO MAIN CONTENT

La Première Mise en Service des Walk-in Enclosure WIC40 avec Réservoir Fuel Belly Tank

Application: Centre de données

Solution Rehlko: 4 x KD4500 |Container Walk-in | Réservoirs fuel - Autonomie 48h

Compatible avec l'utilisation d'huile végétale hydrotraitée (HVO)

16 MW de puissance fournie

Localisation: Dublin, Irlande

Différence Rehlko: assistance complète de bout en bout

Le marché des data centers en Irlande connaît une croissance explosive, à tel point que leur consommation d'énergie dépasse désormais celle des foyers résidentiels. Dans ce contexte dynamique, les entreprises spécialisées dans l'approvisionnement en énergie pour ces infrastructures doivent proposer des solutions ultra-performantes, fiables et adaptées aux exigences spécifiques de ce secteur.


Rehlko, en collaboration avec son distributeur agréé en Irlande, DE POWER, a récemment mis en service une installation de pointe à Dublin, en fournissant des groupes électrogènes de haute technologie pour un grand client du secteur des data centers.

AVI43203-01-000101E 3D VIEW8REHLKOmaj

Un Projet de Grande Envergure pour Répondre à des Besoins Spécifiques

Le client, un acteur global majeur des dans le secteur du data center, avait besoin d'une capacité de 16 MW avec des groupes électrogènes capables de répondre aux exigences strictes du marché. Parmi ces exigences figurent l'autonomie prolongée, une capacité de démarrage élevée, une sécurité incendie renforcée, ainsi qu'une insonorisation optimale.


En réponse, Rehlko a proposé une solution sur mesure en installant quatre groupes électrogènes KD4500, les plus puissants du marché, dans des containers Walk-in Enclosure WIC40, spécialement conçus pour le secteur des data centers. Ces containers oversized permettent une accessibilité exceptionnelle aux groupes électrogènes et facilitent leur installation et maintenance.

Card 2 img

Une Technologie Innovante au Service de la Performance et de la Sécurité

La solution installée comprend des groupes électrogènes couplés entre eux, chacun disposant d'un système de contrôle commande APM802 pour la gestion des centrales d'énergie. Un APM802 supplémentaire coordonne également la partie commune.


L'installation est dotée d'une distribution haute tension de 10 MV et d'alternateurs LEROY SOMMER, gages de fiabilité et de performance.


Chaque groupe électrogène est équipé d'un réservoir fuel d’une capacité de 41m3, offrant ainsi une autonomie de 48 heures.


Pour assurer la sécurité de l'ensemble, un système de détection et d'extinction d'incendie est intégré, et la prédisposition SCR facilitera une mise à jour éventuelle de l'installation.

Card 3 img

Le Plus Rehlko : Une Solution Clé en Main et Un Partenaire de Confiance

Cette installation incarne l'excellence en matière de qualité de produits et de service. Rehlko a fourni une prestation clé en main, incluant la recette usine, l'installation et la mise en service complète.


L'innovation dans la gestion des projets, combinée à une résolution proactive des problèmes, fait de Rehlko un partenaire de choix pour les projets de grande envergure dans le secteur des data centers.


Grâce à cette installation à la pointe de la technologie, le client bénéficie d'une solution fiable, performante et sécurisée, parfaitement adaptée aux défis actuels du marché irlandais des data centers.