SKIP TO MAIN CONTENT

Solutions de bout en bout pour l’IA et les data centers

Découvrez les solutions intégrées d’alimentation de secours Rehlko, leurs caractéristiques et leurs principaux avantages.

What are end-to-end power solutions?

Les solutions énergétiques de bout en bout sont des systèmes entièrement intégrés qui fournissent une alimentation électrique fiable en cas d’indisponibilité du réseau. Rehlko conçoit, fabrique, teste et met en service des systèmes électriques complets, et en assure le support dans le cadre d’un partenariat unique.

Ces solutions permettent aux exploitants de data centers, aux hyperscalers, aux fournisseurs de colocation et aux opérateurs d’infrastructures critiques de réduire la complexité des projets, de mieux maîtriser les déploiements et de garantir une alimentation électrique fiable sur le long terme.

POINTS CLÉS

Les solutions de bout en bout en un coup d’œil

De la planification et de l’ingénierie à l’intégration en usine, aux essais, au déploiement et au support tout au long du cycle de vie, Rehlko fournit des solutions d’alimentation électrique critique avec un interlocuteur unique responsable de l’ensemble du projet.

- Rehlko fournit des solutions d’alimentation de secours avec un interlocuteur unique, de la conception au support tout au long du cycle de vie.

- Les e-PODs assemblés en usine simplifient l’installation sur site et accélèrent les délais de déploiement.

- Les systèmes d’alimentation conçus pour l’IA répondent aux besoins des charges à haute densité qui évoluent rapidement.

- Des essais approfondis réalisés en interne valident les performances avant l’arrivée des systèmes sur site.

- Un réseau mondial de services et de maintenance contribue à maximiser la disponibilité et la fiabilité à long terme.

Solutions complètes d’alimentation de secours

Intégrées, testées et prises en charge par les experts Rehlko pour garantir des performances fiables, de la conception à la mise en service et au-delà.

Power Systems - Data Centers E2E - Card 1 - Image asset

Un partenaire unique, de la conception au déploiement

Rehlko simplifie les projets d’infrastructure en réunissant l’ingénierie, les équipements, la mise en service et le support auprès d’un partenaire unique, pour une meilleure coordination et un déploiement plus prévisible.

Power Systems - Open enclosure with generator inside; light over; dark room; Data Centers E2E - 1 x 1

Solutions intégrées d’alimentation de secours

Rehlko propose des systèmes d’alimentation de secours entièrement intégrés, conçus, testés et pris en charge par des experts pour garantir des performances fiables tout au long de leur cycle de vie.

Power Systems - Modular data center backup power system - Data Centers E2E - 1 x 1

Qu’est-ce qu’un e-POD ?

Les e-PODs Rehlko sont des solutions d’alimentation de secours préintégrées et assemblées en usine, livrées testées et prêtes à être déployées. Leur architecture ouverte simplifie l’installation, réduit les risques liés à la mise en service et accompagne l’évolution des projets d’infrastructure.

Datagraphic Dark 003

Alimentation de secours prête pour l’IA

Rehlko propose des solutions d’alimentation de secours conçues pour l’IA, adaptées aux charges à haute densité, aux variations rapides de charge, à un fonctionnement efficace et à une évolution à grande échelle.

Industrial generator being crane-lifted during factory testing - Data Centers E2E - Card

Essais approfondis en interne

Rehlko réalise des essais complets en interne afin de valider les performances des systèmes d’alimentation de secours dans des conditions réelles, réduisant ainsi les risques liés au déploiement et garantissant un fonctionnement fiable.

Power Systems - Man inspecting a generator inside a building - Data Centers E2E - 1 x 1

Services et maintenance

Le réseau mondial de services Rehlko compte plus de 220 distributeurs partenaires, des techniciens formés en usine, des pièces d’origine et des outils de diagnostic avancés pour préserver les performances des systèmes d’alimentation de secours et assurer leur maintenance tout au long de leur cycle de vie.

Une énergie fiable. Un carburant renouvelable.

Les data centers ne peuvent se permettre aucune interruption. Découvrez comment le site PAR8 de Digital Realty utilise des groupes électrogènes de secours Rehlko alimentés par du HVO renouvelable pour garantir une alimentation redondante fiable, tout en contribuant à ses objectifs de développement durable.

La fiabilité dès la phase de conception

Les décisions les plus importantes en matière d’infrastructure sont souvent prises avant même le début de la construction. Rehlko accompagne ses clients dès la phase de planification afin d’identifier les contraintes propres au site, d’adapter la conception aux exigences opérationnelles et de réduire les risques techniques avant le déploiement.

L’accompagnement technique en phase amont comprend :

- Planification du site

- Contraintes environnementales

- Intégration des systèmes de contrôle

- Coordination des appareillages électriques

- Conception du système de carburant

- Planification de la croissance par phases

Power Systems - AI Readiness Call Out - 5050 - Media - 1 x 1

Votre data center est-il prêt pour l’IA ?

Découvrez comment Rehlko aide les data centers à anticiper les charges de travail liées à l’IA grâce à une infrastructure électrique fiable et évolutive.

FAQs

Qu’est-ce qu’une solution énergétique de bout en bout ?

Une solution énergétique de bout en bout regroupe la conception, les équipements, les essais, la mise en service et la maintenance nécessaires pour assurer une alimentation fiable auprès d’un fournisseur unique.

Pourquoi l’alimentation de secours est-elle essentielle pour les data centers dédiés à l’IA ?

Les charges de travail liées à l’IA nécessitent une alimentation fiable et de forte puissance, et peuvent entraîner des variations rapides de charge. Les systèmes d’alimentation de secours contribuent à maintenir la continuité des opérations en cas de coupure du réseau.

Qu’est-ce qu’un e-POD Rehlko ?

Un e-POD Rehlko est un système d’alimentation de secours entièrement intégré et assemblé en usine. Livré préassemblé et testé, il simplifie l’installation et accélère le déploiement.

Comment Rehlko réduit-il les risques liés aux projets ?

Rehlko réduit les risques grâce à une gestion intégrée des projets, à des essais approfondis en interne, à l’intégration des systèmes en usine et à l’accompagnement tout au long du cycle de vie par un partenaire unique.

À qui s’adressent les solutions d’alimentation de secours Rehlko ?

Les data centers hyperscale, les fournisseurs de colocation, les sites d’entreprise, les opérateurs télécoms, les établissements de santé, les sites industriels et les autres infrastructures critiques bénéficient de systèmes d’alimentation de secours fiables.

Pourquoi les groupes électrogènes Rehlko sont-ils utilisés dans les data centers ?

Les groupes électrogènes Rehlko sont conçus pour les applications critiques et bénéficient de services intégrés d’ingénierie, d’essais, de mise en service et d’accompagnement tout au long du cycle de vie.

Qu’est-ce qui distingue Rehlko des fournisseurs de groupes électrogènes seuls ?

Rehlko fournit des solutions complètes d’alimentation de secours plutôt que des composants individuels, avec un partenaire unique pour l’ingénierie, les équipements, les essais, le déploiement et l’assistance continue.

Les groupes électrogènes Rehlko sont-ils adaptés aux data centers dédiés à l’IA ?

Oui. Les solutions d’alimentation de secours Rehlko sont conçues pour répondre aux exigences de forte densité et de charges dynamiques généralement associées aux data centers intégrant l’IA.

rehlko employé

Prêt à démarrer votre projet ?

Présentez-nous votre projet, et nos experts en solutions énergétiques vous aideront à définir la prochaine étape.