Der neue Standard
mit 60–600 kW Leistung.
Die brandneue KD-Serie™ bietet unvergleichliche Zuverlässigkeit und setzt den Maßstab für eine neue Ära der Zuverlässigkeit.
Immer verfügbar.
Die KD-Serie™ reicht von Standard zu Benchmark.
Die KD-Serie™ mit 60–600 kW Baureihe baut auf einem Erbe der Zuverlässigkeit auf, das von Rehlko-Ingenieur verfeinert wurde.

Zuverlässigkeit, die funktioniert
Gebaut für kritische Betriebszeiten und über die Industrie-standards hinaus getestet, um sich als härter zu erweisen, wenn es darauf ankommt.

Globale Konsistenz, lokale Betreuung.
Ein Rehlko-Standard weltweit. Gleiche Qualität und Leistung überall dort, wo Sie tätig sind.

Flexibilität ohne Kompromisse
Tausende von Konfigurationen sind verfügbar, alle mit der Herausforderung, Rehlkos hohen Ruf für Zuverlässigkeit zu erfüllen.

Entwickelt für langfristige Lebensdauer.
Bietet langfristige Zuverlässigkeit mit geringeren Betriebskosten und sichere Verfügbarkeit von Ersatzteilen.
Vom Design bis zur Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie technische Dokumente und Experteneinblicke, die zeigen, wie die KD-Serie™ 60–600 kW einen höheren Maßstab für Notstromversorgung setzt.

KD-Serie™ 60–600 kW Broschüre
Entdecken sie den Bereich der KD Series™ von 60–600 kW — entwickelt für Zuverlässigkeit, Leistung und langfristige Lebensdauer. Sehen sie sich an, wie Rehlko Power den neuen Standard setzt.

Verkaufsliste der KD-Serie™ 60–600 kW
Wichtige Spezifikationen und Konfigurationsoptionen für Datenblatt der KD-Serie™ 60–600 kW. Entworfen, getestet und zertifiziert über die Industriestandards hinaus.

Eine neue Generation von Notstrom, gebaut für langfristigen Wert
Entdecke, wie Rehlko’s KD Series™ die zuverlässige Energie neu definiert, den Maßstab für Leistung und Zuverlässigkeit erweitert und gleichzeitig Kunden mit globaler Reichweite und lokalem Know-how unterstützt.

Entwickelt
für jedes Details.
Im Inneren der KD Serie™ 60–600 kW: präzise gefertigte Komponenten, getestet auf Leistung, Ausdauer und Sicherheit.

Tausende von Möglichkeiten. Ein Standard der Zuverlässigkeit.
Für Backup konzipiert und an Ihren Standort angepasst, bietet die KD-Serie™ 60-600 kW Tausende von Konfigurationen.

Extreme Tests
Jedes Modell ist prototypisiert und wird in unseren Labors auf thermisches Gleichgewicht, Geräuschpegel, elektrische Sicherheit und Langzeitleistung getestet. Nichts verlässt das Haus, ohne sich bewährt zu haben.

Zertifizierte Stärke
Rehlko erfüllt ohne Ausnahme die Vibrationsstandards ISO 8528-9. Denn langfristige Zuverlässigkeit beginnt mit der strukturellen Integrität.

Nachgewiesene Leistungen
Jede KD-Serie-Einheit wird vor dem Versand getestet, um Ausstoß, Konformität und Leistung zu überprüfen. Diese Ergebnisse werden in einem Prüfbericht festgehalten und sind Teil der Dokumentation.

Überall zuverlässig,
unterstützt dort, wo du bist.
Von der Spezifikation bis zum Service liefert die KD-Serie™ konstante Leistung mit lokaler Unterstützung.