SKIP TO MAIN CONTENT

Réservoirs et Tuyauteries : les contrôles périodiques réglementaires

Rehlko Service à vos côtés pour la conformité et l’entretien de votre groupe électrogène.

Prendre rendez-vous
Rehlko Service, la solution pour gagner en sérénité

Rehlko Service, la solution pour gagner en sérénité

Votre groupe électrogène est équipé d’un réservoir de carburant. Afin de prévenir les risques de pollution et de garantir la qualité du carburant stocké, ce réservoir, s’il est enterré, est soumis aux exigences des 2 contrôles réglementaires suivants :

Ces prestations doivent être réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC, dans le respect des exigences réglementaires et des règles techniques applicables.


Contrôle du détecteur de fuite du réservoir et tuyauteries enterrés

Contrôle du détecteur de fuite du réservoir et tuyauteries enterrés

La prestation de contrôle comprend les opérations suivantes:

  • Vérification du raccordement électrique et de la bonne marche de la lampe de service

  • Vérification du fonctionnement des alarmes

  • Systèmes de détection de fuite sous pression ou dépression :

    • Vérification du boitier du système de détection

    • Vérification des compensations des faibles variations de pression ou de dépression

    • Essais et mesures de pression dans les différents états d’exploitation

    • Vérification des tuyauteries de mesure et de pression

  • Systèmes de détection de fuite à liquide :

    • Vérification de l’état de propreté, de la densité du liquide, du bac tampon et de l’étanchéité des tuyaux et raccords


Prendre rendez-vous
Contrôle d’étanchéité du/des réservoirs enterrés et équipements annexes

Contrôle d’étanchéité du/des réservoirs enterrés et équipements annexes

Il est généralement réalisé par méthode acoustique (ultrasons). La fréquence de contrôle dépend du type de réservoir :

  • Contrôles des réservoirs et tuyauteries double-enveloppe avec détecteur de fuite (volume réservoir > 20 t)

    • Contrôle d’étanchéité (réservoir et tuyauteries)

  • Contrôles des réservoirs et tuyauterie simple-enveloppe (quel que soit le volume du réservoir)

    • Contrôle d’étanchéité de réservoir : à la mise en service et tous les 5 ans

    • Contrôle d’étanchéité des tuyauteries : à la mise en service et tous les 10 ans

Rehlko Service vous accompagne dans la mise en conformité de votre équipement.


Prendre rendez-vous

Prendre Rendez-vous

Etudions ensemble la solution de maintenance qui vous apportera un maximum de garanties.

LEARN MOREchevron right icon
KOHLER Service France, c’est 110 techniciens formés pour assurer la mise en conformité et l’entretien de votre équipement, quelle que soit sa marque, prêts à intervenir en moins de 4 heures, 7j/7, 24h/24.

Rehlko Service, la référence maintenance multimarque

Rehlko Service France, c’est 110 techniciens formés pour assurer la mise en conformité et l’entretien de votre équipement, quelle que soit sa marque, prêts à intervenir en moins de 4 heures, 7j/7, 24h/24.

LEARN MOREchevron right icon